Pinza radial HGRT

Para tareas exigentes: pinza radial robusta con guiado sincronizado mediante placa colisa.
  • Sujeción segura de las piezas, gracias a las guías deslizantes de superficies rectificadas
  • Sujeción segura de la pieza en caso de una caída de presión, gracias al aseguramiento de la fuerza de sujeción mediante muelle compresor
  • El muelle compresor ayuda de manera adicional a la fuerza de sujeción en el manejo de cargas mayores
  • Ciclos de duración óptima, mediante ángulos de abertura de cada dedo libremente regulables (hasta máximo 90°). Así se evitan posibles colisiones de los dedos debido a ángulos demasiado grandes
  • Características del producto
  • Productos
  • Asistencia técnica/descargas