• Productos
  • Descargas
  • Diagrams

Alta tecnología a bajo coste

En el sector de la biología, la tendencia es utilizar dispositivos médicos de un tamaño cada vez menor. En aplicaciones móviles destacan de forma especial, por ejemplo, aparatos de oxígeno portátiles con un consumo de energía mínimo y un peso reducido. Al mismo tiempo, los requisitos de fiabilidad y rendimiento son cada vez más estrictos. En lo que a esto se refiere, la tecnología piezoeléctrica ofrece ventajas decisivas, ya que es sorprendentemente rentable.

Regulación proporcional

Mediante una entrada del valor de consigna de entre 0,2 y 10 V, es posible ajustar fácilmente el caudal de gas en la salida del regulador de caudal másico.

Dinámico y preciso

Gracias al circuito de regulación integrado con sensor térmico, la VEMD funciona de forma dinámica y precisa. Reacciona con gran rapidez a las modificaciones de los valores de consigna ajustados y está operativa casi al instante.

Tamaño compacto y bajo consumo de energía

La VMED destaca por sus dimensiones de montaje compactas. Su poco peso es perfecto para una utilización en equipos móviles.

Silencioso

Gracias a la tecnología piezoeléctrica, no se requiere una señal modulada por anchura de pulsos para el control de los caudales, por lo que la válvula reguladora de caudal proporcional VEMD funciona de forma silenciosa.