Regulador de presión proporcional VEAA

Para márgenes de presión de hasta 10 bar: la tecnología piezoeléctrica hace que VEAA tenga la máxima precisión y una extremadamente larga vida útil. Otras ventajas: tiempos de conmutación extremadamente cortos, funcionamiento silencioso y un consumo de energía muy bajo.
  • Funcionamiento silencioso
  • Mínimo consumo de energía
  • Alta precisión
  • Tecnología piezoeléctrica integrada
  • Duradero
  • Fijación: con taladros pasantes, montaje en perfil DIN, sobre placa base o de montaje
  • Características del producto
  • Productos
  • Asistencia técnica/descargas