Unidad de cilindro eléctrico EPCS

Muy económico, pero también potente y muy flexible: el EPCS. Se une la simplicidad de la neumática a las ventajas de la automatización eléctrica. Muy compacto, ideal para espacios de montaje reducidos. La parametrización del EPCS es muy sencilla, ¡y sin software!
  • Solución completa compuesta por actuador integrado, motor y regulador de servoaccionamiento
  • Muy económico, además de eficiente y versátil
  • Ideal para movimientos lineales individuales en cualquier posición de montaje y especialmente para movimientos Z verticales
  • Posicionamiento preciso mediante husillo de bolas silencioso
  • Dimensiones compactas
  • Movimiento seguro mediante la consulta flexible de posiciones
  • Detección de posiciones finales integrada
  • Dos controles posibles integrados de forma estándar: E/S digitales e IO-Link®
  • Puesta en funcionamiento sencilla según el principio plug and work: todos los parámetros pueden ajustarse de forma manual directamente en el actuador sin necesidad de software ni conocimientos especiales
  • Tres tamaños con una carrera máx. de 500 mm
  • Producto de la Simplified Motion Series: no necesita ningún regulador de servoaccionamientos externo ni ningún armario de maniobra para la instalación
  • Características del producto
  • Productos
  • Asistencia técnica/descargas
Filtro
Filtro
1-10 / 38 resultados