Máxima flexibilidad y mínimo esfuerzo al diseñar su aplicación: VZXA se adapta con gran facilidad a cualquier tarea gracias a sus variantes. La inteligente arquitectura de producto y el diseño Clean Design, de fácil mantenimiento, permiten combinar libremente cuerpos de válvula y actuadores. El concepto de producto modular ayuda en caso de modificaciones y durante el mantenimiento de las instalaciones, sin necesidad de desmontar toda la válvula.
Para la integración sencilla en la aplicación, es posible combinar diferentes actuadores y cuerpos de válvula. Los módulos individuales con funcionamiento probado facilitan la sustitución en caso de ampliación o mantenimiento. Gracias a su novedosa interfaz entre el actuador y el cuerpo de la válvula, se puede sustituir el actuador sin abrir la tubería. El sistema de obturación patentado evita la salida del fluido de funcionamiento al exterior.
Su larga vida útil, su diseño robusto y su elevado caudal hacen que VZXA resulte ideal con fluidos muy viscosos, líquidos, gases o vapores.
La ausencia de espacios muertos en VZXA permite limpiarla de forma fácil y rápida por dentro y por fuera. La unidad compacta y robusta de acero inoxidable es capaz de soportar condiciones ambientales adversas, espumas limpiadoras agresivas o vapor. Los módulos encapsulados impiden la entrada del fluido de funcionamiento en el actuador.
Configure su producto