Zawór kątowy VZXF-L-M22C-M-B-G2-430-H3B1-50-3
1002511
GTIN 4052568226121
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Przyłącze kabla
Mufa gwintowana G2 wg DIN ISO 228
Przepływ Kv
23 m³/h
Ciśnienie medium
0 bar - 3 bar
Średnica nominalna
43 mm