Jednostka obrotowa z chwytakiem HGDS-PP-12-YSRT-A-B
1187957
GTIN 4052568228217
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Siła chwytu na szczękę chwytającą przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zamykanie
37 N
Skok na szczękę chwytającą
2.5 mm
Kąt obrotu
210 deg
Sygnalizacja położenia chwytaka
z wyłącznikiem zbliżeniowym
Teoretyczny moment obrotowy przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
0.85 Nm