Łącznik wtykowy T CRQST-12
130672
GTIN 4052568116415
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
do przewodu o średnicy zewn. Ø 12 mm
Przyłącze pneumatyczne 2
do przewodu o średnicy zewn. 12 mm
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura otoczenia
-15 °C - 120 °C
Średnica nominalna
8 mm