Chwytaki mieszkowe DHEB-10-E-D-S-P

1320777

GTIN 4052568229979

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Min. czas otwarcia przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
20 ms
Min. czas zamykania przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
40 ms
Min. średnica do uchwycenia
10.5 mm
Maks. średnica do uchwycenia
14 mm
Orientacyjna wartość efektywnego obciążenia
0.1 kg