Chwytak mieszkowy DHEB-12-E-D-E-P
1320789
GTIN 4052568230098
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Min. czas otwarcia przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
20 ms
Min. czas zamykania przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
40 ms
Min. średnica do uchwycenia
13 mm
Maks. średnica do uchwycenia
17 mm
Orientacyjna wartość efektywnego obciążenia
0.12 kg