Złącze wtykowe-T QST-G1/4-12
132597
GTIN 4052568027995
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
Gwint zewnętrzny G1/4
Przyłącze pneumatyczne 2
do przewodu o średnicy zewn. 12 mm
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura otoczenia
-10 °C - 80 °C
Średnica nominalna
8 mm