Złącze wtykowe QS-G1/8-10-I-100
133000
GTIN 4052568028916
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
Gwint zewnętrzny G1/8
Przyłącze pneumatyczne 2
do przewodu o średnicy zewn. 10 mm
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura otoczenia
-10 °C - 80 °C
Średnica nominalna
5.3 mm