Napęd wahadłowy DRRD-25-180-FH-Y9A

1360248

GTIN 4052568230937

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Wielkość
25
Kąt obrotu
180 deg
Dopuszczalny masowy moment bezwładności
0.15 kgm²
Teoretyczny moment obrotowy przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
5.15 Nm
Sygnalizacja położenia
do wyłącznika zbliżeniowego