Napęd wahadłowy DSM-40-270-P1-HD-A-B
1369120
GTIN 4052568231248
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Wielkość
40
Teoretyczny moment obrotowy przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
20 Nm
Kąt obrotu
0 deg - 240 deg
Sygnalizacja położenia
do wyłącznika zbliżeniowego