Złącze wtykowe z odcięciem wypływu QSMK-1/8-4
153419
GTIN 4052568034528
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
Gwint zewnętrzny R1/8
Przyłącze pneumatyczne 2
do przewodu o średnicy zewn. 4 mm
Temperatura otoczenia
-10 °C - 80 °C
Średnica nominalna
1.6 mm
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury
-0.95 bar - 14 bar