Zawór odcinający HE-3-1/4-QS-8
153480
GTIN 4052568034962
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
3/2-drogowy, bistabilny
Przyłącze pneumatyczne 1
R1/4
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
423.9 l/min
Ciśnienie robocze
-0.95 bar - 10 bar
Sposób uruchamiania
Ręczny