Filtr LF-3/8-D-MIDI-A
159577
GTIN 4052568126612
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
G3/8
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
2700 l/min
Ciśnienie robocze
2 bar - 12 bar
Dokładność filtracji
40 µm