Uwaga: Dostępny jest nowszy produkt

Oto więcej produktów z tej samej kategorii: Pneumatyczna technika przyłączeniowa

W celu uzyskania pomocy należy skontaktować się z Festo.

Złącze wtykowe-T CRQST-M5-6

164201

GTIN 4052568073213

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
Gwint zewnętrzny M5
Przyłącze pneumatyczne 2
do przewodu o średnicy zewn. 6 mm
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura otoczenia
-15 °C - 120 °C
Średnica nominalna
2 mm