Siłownik płaski EZH-5/20-50-B
164994
GTIN 4052568137397
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Sposób działania
pchający - Jednostronnego działania
Ø tłoka
12 mm - odpowiednik dla średnicy
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
49 N
Skok
50 mm
Amortyzacja
Brak amortyzacji