Siłownik płaski DZH-40- -PPV-A-S6

16532

Ładowanie...
Sposób działania
Dwustronnego działania
Ø tłoka
40 mm - odpowiednik dla średnicy
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
754 N
Skok
1 mm - 1000 mm
Amortyzacja
amortyzacja pneumatyczna, regulowana w obu położeniach końcowych