Siłownik z prowadzeniem DFM-80-25-P-A-KF
170960
GTIN 4052568140410
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Ø tłoka
80 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
3016 N
Skok
25 mm
Amortyzacja
elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron
Sygnalizacja położenia
do wyłącznika zbliżeniowego