Łącznik wtykowy T CQT-18

177689

GTIN 4052568038380

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
Do rury/przewodu o średnicy zewn. 18 mm
Przyłącze pneumatyczne 2
Do rury/przewodu o średnicy zewn. 18 mm
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury
-0.95 bar - 15 bar
Temperatura otoczenia
-25 °C - 70 °C
Średnica nominalna
16 mm