Łącznik wtykowy L CQL-15
177692
GTIN 4052568038410
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
do rury/przewodu o średnicy zewn. 15 mm
Przyłącze pneumatyczne 2
do rury/przewodu o średnicy zewn. 15 mm
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury
-0.95 bar - 15 bar
Temperatura otoczenia
-25 °C - 70 °C
Średnica nominalna
12 mm