Złącze wtykowe CQ-1/2-18H

177709

GTIN 4052568038588

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
Gwint zewnętrzny G1/2
Przyłącze pneumatyczne 2
Tulejka wtykowa CQ-18
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury
-0.95 bar - 15 bar
Temperatura otoczenia
-25 °C - 70 °C
Średnica nominalna
12.7 mm