Siłownik znormalizowany CRDNG-80- -PPV-A-S2
185286
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Sposób działania
Dwustronnego działania
Ø tłoka
80 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
2721 N
Skok
10 mm - 2000 mm
Amortyzacja
amortyzacja pneumatyczna, regulowana w obu położeniach końcowych