Złącze wtykowe QS-V0-G1/4-8

186317

GTIN 4052568041038

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
Gwint zewnętrzny G1/4
Przyłącze pneumatyczne 2
do przewodu o średnicy zewn. 8 mm
Temperatura otoczenia
0 °C - 60 °C
Średnica nominalna
7 mm
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury
-0.95 bar - 10 bar