Zawór proporcjonalny ciśnienia MPPES-3-1/4-2-420
187336
GTIN 4052568148041
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
3-drogowy zawór proporcjonalny ciśnienia, zamknięty
Przyłącze pneumatyczne 1
G1/4
Zakres regulacji ciśnienia
0 bar - 2 bar
Ciśnienie wejściowe 1
3 bar - 4 bar