Informacje o cyklu życia produktu

Produkt jest przewidziany do zastąpienia.

06/2024 - Produkt zostanie wycofany z produkcji. Nie stosować do nowych projektów.

12/2024 - Nie jest to produkt seryjny, dostępny tylko jako część zamienna.

06/2025 - Produkt wycofany. Prosimy wybrać nowy produkt alternatywny.

Uwaga: Dostępny jest nowszy produkt

Siłownik płaski DZF-1 1/4"-2"-P-A

194196

GTIN 4052568326432

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.