Napęd liniowy DFPI-250- -ND2P-C1V-NB3P-A

2200311

Ładowanie...
Ø tłoka
250 mm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
29452 N
Skok
40 mm - 990 mm
Sygnalizacja położenia
z wbudowanym układem pomiaru położenia