Szybkozłączka-L LCK-M5-PK-4

4562

GTIN 4052568000677

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Przyłącze pneumatyczne 1
Gwint zewnętrzny M5
Przyłącze pneumatyczne 2
do przewodu o średnicy zewn. 6 mm - do końcówki nasadkowej o średnicy wewn. 4 mm z nakrętką
Temperatura otoczenia
-10 °C - 60 °C