Zawór z przyciskiem VHEF-P-B52-G18

5299710

GTIN 4052568422660

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
5/2-drogowy, bistabilny
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
750 l/min
Przyłącze pneumatyczne 1
G1/8
Ciśnienie robocze
-0.95 bar - 10 bar
Szerokość zabudowy
20 mm