Zespół filtrów dokładnych LFMBA-1-D-MAXI-DA-A
532882
GTIN 4052568166182
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Wielkość
Maxi
Dokładność filtracji
0.01 µm
Ciśnienie robocze
1.5 bar - 12 bar
Spust kondensatu
W pełni automatyczny
Temperatura otoczenia
-10 °C - 60 °C