Chwytak trójszczękowy HGDT-35-A-F

560180

GTIN 4052568206451

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Siła chwytu na szczękę chwytającą przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zamykanie
274 N
Skok na szczękę chwytającą
2 mm
Sygnalizacja położenia
do wyłącznika zbliżeniowego