Kabel przyłączeniowy VMPAL-KMSK-S-SD25-IP67-2.5
560413
GTIN 4052568207229
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Przyłącze elektryczne
Kabel z wtyczką
Długość kabla
2.5 m
Budowa kabla
25 x 0,34 mm²
Właściwości kabla
Odpowiedni do prowadnic kabli
Stopień ochrony
IP67 - wg IEC 60529