Siłownik przegubowy DWB-50-50-Y-A-G
565736
GTIN 4052568212797
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Ø tłoka
50 mm
Skok
50 mm
Przyłącze pneumatyczne
G1/4
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
1178 N
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), wycofanie
990 N