Siłowniki przegubowe DWA-63-50-Y-A-G
565746
GTIN 4052568212896
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Ø tłoka
63 mm
Skok
50 mm
Przyłącze pneumatyczne
G1/4
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie
1870 N
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), wycofanie
1682 N