Elektrozawór VSVA-B-T32H-AZD-D2-1R5L
567002
GTIN 4052568214982
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
2x3/2 otwarty/zamknięty monostabilny
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
2200 l/min
Pneumatyczne przyłącze robocze
Płyta przyłączeniowa, wielkość 2 wg ISO 5599-1 - G3/8
Sposób uruchamiania
Elektryczny