Elektrozawór MHJ9-HF/LP
567792
GTIN 4052568100704
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
2/2 zamknięty, monostabilny
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
160 l/min
Przyłącze pneumatyczne 1
Płyta przyłączeniowa
Ciśnienie robocze
0.5 bar - 4 bar