Moduł magistrali CTEU-CO
570038
GTIN 4052568216481
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Protokół
CANopen
Zakres napięcia roboczego DC
18 V - 30 V
Wewnętrzny pobór prądu przy nominalnym napięciu roboczym
Typ. 65 mA
Interfejs magistrali polowej, protokół
CANopen
Stopień ochrony
IP65 - IP67