Siłowniki zderzakowe DFSP-Q-20-20-DF-PA
576092
GTIN 4052568224561
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Ø tłoka
20 mm
Dopuszczalna siła uderzenia w wysunięte tłoczysko
1100 N
Skok
20 mm
Sygnalizacja położenia
do wyłącznika zbliżeniowego