Elektrozawór VSVA-B-P53AD-ZH-A2-1T1L

8039185

GTIN 4052568285814

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Ładowanie...
Funkcja zaworu
5/3, przyłącze 2 zasilone, 4 odpowietrzone
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)
380 l/min
Przyłącze pneumatyczne 1
Płyta przyłączeniowa wielkość 18 mm wg ISO 15407-2
Sposób uruchamiania
Elektryczny