Pozycjoner CMSH-S-VDE1-S-A-AL-N14-C1N12-HA
8097413
GTIN 4052568580162
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Temperatura otoczenia
-40 °C - 80 °C
Wejścia analogowe, zakres sygnałów
4 - 20 mA z HART
Ciśnienie robocze
1.4 bar - 8 bar