Chwytak promieniowy DHRC-20-A-S-NO
8128698
GTIN 4052568567910
Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) jest unikalnym na skalę międzynarodową kodem dla przedmiotów.
Pliki do pobrania
Ładowanie...
Wielkość
20
Ciśnienie robocze
0.15 MPa - 0.8 MPa
Sposób działania
Jednostronnego działania - otwarty
Maks. moment na szczęce chwytaka My statyczny
2 Nm
Przyłącze pneumatyczne
M5