Czujniki do siłowników

Czujniki do siłowników są czujnikami, które wykrywają pole magnetyczne magnesu na tłoku, dostępne w wersji elektronicznej lub jako kontaktron. Są one stosowane do uzyskania binarnego sygnały zwrotnego o położeniu tłoka napędu pneumatycznego. . Zamontowane w pożądanej pozycji przełączania w rowku na korpusie napędu czujniki zbliżeniowe wyprowadzają standardowy sygnał przełączający 24 V w momencie wykrycia pola magnetycznego tłoka.

Więcej produktów można znaleźć w naszych kategoriach: Czujniki ,

Czujniki do siłowników Festo: specjalne rozwiązania dla specjalnych wymagań

Czujniki Festo są dostosowane i zoptymalizowane do napędów Festo. Wykrywają one pole magnetyczne magnesów trwałych zainstalowanych na tłoku siłownika i w ten sposób pośrednio wskazują położenie tłoczyska. Oferta obejmuje czujniki do zastosowań standardowych oraz rozwiązania do zastosowań specjalnych.

Czujniki do siłowników do rowka T

Czujniki do rowków T dostępne są w wersji elektronicznej oraz kontaktronowej. Oprócz rozwiązań standardowych, oferta czujników obejmuje również warianty dla prawie wszystkich segmentów przemysłu, np. odporne na pola spawalnicze, 230 V, wysoka temperatura 120 °C, niska temperatura -40 °C, odporne na żywność, kwasoodporne, odporne na czynniki chłodzące, do zastosowań na zewnątrz, ATEX, napięcie zasilania 5 V.

Czujniki zbliżeniowe do rowka T

Czujniki do siłowników do rowka C

Czujniki do rowków C dostępne są w wersji elektronicznej oraz kontaktronowej. Czujniki elektroniczne są preferowanym rozwiązaniem dla wszystkich aplikacji automatyzacji, zwłaszcza tych, w których występują szybkie czasy cyklu. Najbardziej uniwersalną serią jest SMT-10M.

Czujniki zbliżeniowe do rowka okrągłego

FAQs - Najczęściej zadawane pytania wyjaśnione w prosty sposób

Co to są czujniki do siłowników?

Czujniki do siłowników są czujnikami, które wykrywają pole magnetyczne magnesu na tłoku, dostępne w wersji elektronicznej lub jako kontaktron. Są one montowane w żądanej pozycji przełączania w rowku T lub rowku okrągłym na korpusie siłownika i po wykryciu pola magnetycznego tłoka wysyłają sygnał dwustanowy 24 V.

Do czego służą czujniki do siłowników?

Siłownik pneumatyczny jest elementem systemu napędu pneumatycznego, który wytwarza ruch wykorzystując jako medium sprężone powietrze. Czujniki do siłowników są wykorzystywane do zapewnienia binarnego sprzężenia zwrotnego wskazującego położenie tłoka w napędach pneumatycznych.

Jakie czujniki do siłowników oferuje Festo?

Niezależnie od tego, czy wymaga tego środowisko lub aplikacja: czujniki do siłowników Festo są dostępne w szerokiej gamie wariantów, co pozwala spełnić niemal wszystkie wymagania. W naszym asortymencie znajdą Państwo również pasujące akcesoria do mocowania. Kilka przykładów zastosowań:

  • ATEX
  • 230 V
  • Bezpieczeństwo
  • Aplikacje spawalnicze
  • Chłodziwa
  • Kwasy i zasady
  • Wysoka temperatura 120 °C
  • Niska temperatura −40  C
  • Styki bezpotencjałowe
  • Kompaktowe chwytaki
  • Bezpośrednie przyłącze wtykowe na obudowie czujnika
  • Przemysł spożywczy