Czujniki optyczne Festo

Czujniki optyczne wykorzystywane są w przemyśle, a dokładniej w automatyce, do wykrywania obiektów i ich cech za pomocą światła. Uzyskuje się to np. poprzez przerwanie strumienia światła lub zmianę jego natężenia. Funkcjonują one według pewnych podstawowych zasad: Czujniki odbiciowe rozpraszające (bez i z tłumieniem tła), czujniki odbiciowe, czujniki koloru, czujniki odległości i widełkowe bariery świetlne.

Czujnik optyczny światłowodowy SOE4

SOE4 to jedno z naszych precyzyjnych urządzeń światłowodowych. Umożliwia on częstotliwość przełączania do 8000 Hz, zakresy do 2000 mm i jest dostępny z wyświetlaczem LED oraz wyjściem przełączającym i analogowym. Dzięki różnym opcjom montażu (montaż na szynie lub przy pomocy otworów przelotowych) nasz czujnik światłowodowy SOE4 znajduje miejsce wszędzie tam, gdzie jest potrzebny.

Czujnik koloru SOEC-RT-Q50-PS-S-7L

Czujniki koloru emitują wiązkę światła za pomocą nadajnika i oceniają tę wiązkę światła, która jest odbijana z powrotem przez obiekt detekcji, za pomocą odbiornika. Ocena jest możliwa dla wartości kolorów: czerwonego, zielonego i niebieskiego. Czujnik koloru Festo SOEC-RT-Q50-PS-S-7L ma zakres roboczy 12 mm … 32 mm i może być używany w temperaturze otoczenia -10°C … 55°C.

Czujniki optoelektroniczne SOOD i SOOE

SOOD i SOOE są czujnikami optoelektronicznymi. Oznacza to, np. w przypadku czujników z odbiciem rozproszonym, że transmitowana wiązka światła jest odbijana przez obiekt na odbiornik. Intensywność odbitego światła jest oceniana, a odległość przełączania może być regulowana poprzez zmianę czułości odbiornika. W przypadku SOOE odbywa się to za pomocą IO-Link, potencjometru lub procedury teach-in. Czujniki optyczne tego typu należą do grupy czujników odbiciowych rozproszeniowych. Są rozwiązaniem ekonomicznym i można je bardzo szybko zainstalować. Inne podstawowe zasady działania to czujniki odbiciowe rozproszeniowe z tłumieniem tła, czujniki odbiciowe, czujniki zaporowe (typu bariera) i czujniki odległości.

Czujniki optoelektroniczne SOEG-E/S i SOEG-RS/RT

Czujniki optoelektroniczne serii SOEG nadają się szczególnie do stosowania przy większych odległościach. SOEG-RS/RT posiada funkcje refleksyjnej bariery świetlnej oraz tłumienia tła i jest w stanie wykryć metaliczne i nieprzezroczyste obiekty wszystkich rozmiarów. SOEG-E/S to czujnik typu bariera świetlna o zakresie do 20 m. Charakterystyczna dla obu czujników optycznych jest okrągła konstrukcja i podłączenie elektryczne poprzez kabel z otwartym końcem lub wtyczkę.

Widełkowa zapora świetlna SOOF

Widełkowa zapora świetlna Festo SOOF należy do grupy czujników optoelektronicznych. Zaletą tego typu czujników optycznych jest to, że są one bardzo niezawodne, a także wydajne i można je bardzo szybko zainstalować. Dzięki solidnej obudowie, SOOF ma wyjątkowo wysoką odporność na wstrząsy i wibracje. SOOF jest dostępna w wariancie polimerowym lub metalowym, w zależności od tego, który materiał jest bardziej odpowiedni do danego zastosowania. Widełkowy czujnik fotoelektryczny SOOF posiada 3-pinowe złącze wtykowe oraz praktyczne diody sygnalizacyjne LED. SOOF-M (czujnik w wersji metalowej) posiada IO link i jest bardzo elastyczny dzięki różnym opcją pracy.