Tłumiki hałasu do układów pneumatycznych

Tłumiki hałasu Festo zmniejszają poziom hałasu i ułatwiają konserwację systemu automatyki przemysłowej. Dzięki temu tłumiki Festo zmniejszają ryzyko przestojów, ponieważ automatycznie ostrzegają, jeśli lub kiedy ciśnienie w tłumiku wzrośnie zbyt mocno.

Tłumiki hałasu w pneumatyce: doskonałe komponenty zapewniające maksymalną precyzję działania

Tłumiki hałasu nie tylko zmniejszają poziom hałasu w powietrzu wylotowym - tłumiki Festo chronią także układ napędowy przed cząsteczkami kurzu lub zanieczyszczeń, które mogą przedostać się przez zawór.

Ale jak działa pneumatyczny tłumik hałasu?

Na przykład tłumik hałasu Festo to kombinacja korpusu z wkładem spiekanym, w którym zastosowano kilka komór oddzielonych przegrodami w celu spowolnienia i redukcji hałasu medium uchodzącego z odpowietrzenia pneumatycznego. Prowadzi to do zmniejszenia poziomu hałasu na odpowietrzeniu. Proces produkcji porowatego aluminium umożliwia regulację natężenia przepływu w tłumikach hałasu w szerokim zakresie, co skutkuje mniejszym oporem tłumików Festo i minimalnym wpływem na działanie układu pneumatycznego.

Tłumiki Festo: nasze główne zalety w pneumatyce

Zmniejszenie poziomu hałasu w systemie - dzięki pneumatycznym tłumikom Festo. Nasze tłumiki hałasu dla pneumatyki są dostępne w wielu wariantach: w wersji wąskiej, długiej lub krótkiej, w wykonaniu z tworzywa sztucznego lub odlewu ciśnieniowego. Specjalne otwarte tłumiki Festo z otworem wylotowym umożliwiają bezproblemową pracę generatora podciśnienia.

Przedstawiamy tu nasze tłumiki hałasu z podstawowego programu produkcyjnego Festo.

Tłumik hałasu Festo AMTE

Tłumik hałasu odporny na wysokie temperatury w wersji metalowej i redukcja poziomu ciśnienia akustycznego do 71 ... 95 dB(A).

  • Konstrukcja długa lub krótka
  • Wersja metalowa
  • Medium robocze sprężone powietrze

Tłumik hałasu AMTE

Tłumik Festo U

Tłumiki Festo do redukcji poziomu ciśnienia akustycznego w układzie pneumatycznym.

  • Kompaktowa konstrukcja, polimer lub odlew ciśnieniowy
  • Złącze wtykowe lub gwintowane
  • Medium robocze sprężone powietrze

Tłumik hałasu U

FAQs - Najczęściej zadawane pytania wyjaśnione w prosty sposób

Co to jest tłumik pneumatyczny?

Tłumiki hałasu służą do redukcji poziomu hałasu, a tym samym mają minimalny wpływ na działanie układu pneumatycznego. Tłumiki hałasu do sprężonego powietrza służą do redukcji poziomu dźwięku powietrza wydostającego się z odpowietrzeń w systemach pneumatycznych.

Dlaczego tłumiki hałasu są stosowane w pneumatyce?

Tłumiki hałasu służą do redukcji hałasu podczas odprowadzania powietrza wylotowego. Nie mogą one całkowicie zapobiec hałasowi, ale mogą go przynajmniej znacznie ograniczyć. Tłumiki Festo nie tylko zmniejszają poziom hałasu, ale także zapobiegają spadkowi prędkości działania i wydajności systemu. Tłumiki Festo w pneumatyce zapewniają zatem płynne procesy bez nieoczekiwanych przestojów w automatyce przemysłowej.

Gdzie tłumiki hałasu Festo są stosowane w układach napędów pneumatycznych?

Tłumiki hałasu Festo mogą być stosowane w siłownikach pneumatycznych, zaworach, silnikach pneumatycznych i innych urządzeniach pneumatycznych - tłumiki w pneumatyce są wykorzystywane zarówno w automatyce przemysłowej, jak i procesowej.

Więcej produktów można znaleźć w naszej kategorii Inne komponenty pneumatyczne