Siłowniki okrągłe Festo to pneumatyczne siłowniki tłoczyskowe, które dzięki swojej okrągłej konstrukcji mogą być instalowane w sposób oszczędzający miejsce - nawet w ograniczonych przestrzeniach. Wspólną cechą wszystkich siłowników okrągłych są doskonałe parametry eksploatacyjne, długi okres użytkowania oraz szybka i łatwa instalacja. Siłowniki tłoczyskowe są dostępne zarówno jako siłowniki dwustronnego działania, jak i jednostronnego działania oraz siłowniki pneumatyczne zgodne z normą ISO 6432. Do wykrywania położenia tłoka, na siłowniku można również zamocować za pomocą zestawu montażowego czujniki.
Więcej produktów można znaleźć w naszej kategorii: Siłowniki z tłoczyskiem
Siłowniki okrągłe Festo oferują szeroką gamę wariantów do różnych zastosowań. Na przykład do szczególnie ciasnych przestrzeni montażowych oferujemy kompaktową wersję siłownika opartego na standardach, która jest jeszcze mniejsza i lżejsza. Oprócz elastycznej lub pneumatycznie regulowanej amortyzacji w położeniach krańcowych Festo oferuje również samonastawną amortyzację pneumatyczną w położeniach krańcowych, która nie wymaga śruby regulacyjnej. Samonastawna amortyzacja w położeniach krańcowych oszczędza czas podczas montażu i optymalnie dostosowuje się do zmian obciążenia i prędkości. Ponadto jest możliwość wyboru pomiędzy średnicami tłoka od 2,5 mm do 100 mm.