Przyssawki są wykorzystywane w przemyśle do podnoszenia i transportu wszelkiego rodzaju przedmiotów w technice automatyzacji - szczególnie w systemach podciśnieniowych. Tutaj tworzą one interfejs pomiędzy maszyną a przenoszonym przedmiotem. Aby zapewnić bezpieczne uchwycenie elementu roboczego, należy dobrać przyssawki do właściwości materiałowych danego elementu roboczego. Na przykład, niektóre przyssawki są szczególnie przystosowane do pracy w wysokich temperaturach, podczas gdy inne charakteryzują się wysoką odpornością na silne zanieczyszczenia.
Zasadniczo przyssawki przemysłowe są dostępne w kształcie okrągłym lub owalnym, jako jedno lub wielofałdowe. Przyssawki okrągłe nadają się szczególnie dobrze do przenoszenia płaskich elementów roboczych. Z kolei przyssawki o owalnym kształcie są stosowane raczej do przenoszenia wąskich i podłużnych elementów. Przyssawki podciśnieniowe Festo są dostępne w wielu różnych średnicach i dlatego stanowią właściwe rozwiązanie do transportu elementów o różnej masie, powierzchni i kształcie.
Te przyssawki z serii VAS(B) są dostępne w 11 różnych średnicach i dlatego nadają się do transportu elementów roboczych o różnym ciężarze, powierzchni i kształcie. Dostępne są w wersji okrągłej lub jako wariant mieszkowy z gumy nitrylowej, poliuretanu lub silikonu. Materiał, jakim jest guma nitrylowa, może być stosowany niemal powszechnie, natomiast poliuretan przekonuje szczególnie ze względu na swoją długą żywotność, jak również delikatne chwytanie elementów, jakie zapewnia ten dość miękki materiał. Z kolei silikon ma bardzo dobrą odporność na temperaturę i nadaje się do stosowania w branży spożywczej.
Przyssawka ESS składa się z czaszy przyssawki i mocowania (np. gwint przyłączeniowy). Nadaje się do objętości zasysania 0,002 ... 245 cm³ i promienia powierzchni detalu 10 ... 680 mm. Czasza przyssawki ESV jest częścią zużywającą się przyssawki ESS, którą można wyjątkowo łatwo wymienić. Stosuje się ją do objętości zasysania 0,318 ... 245 cm³ przy promieniu powierchni detalu 10 ... 680 mm. Przyssawki ESS, przyssawki bez przyłącza ESV
Dzięki specjalnej strukturze antypoślizgowej, wytrzymała przyssawka OGVM jest pierwszym wyborem do dynamicznego przenoszenia elementów roboczych o bardziej złożonych konturach. OGVM charakteryzuje się wysoką wydajnością energetyczną: Maksymalne siły boczne, minimalne czasy zasysania i optymalna ergonomia zasysania zapewniają maksymalną niezawodność procesu. Dostępne są przyssawki okrągłe lub owalne w wersji płaskiej, w kształcie dzwonu lub w wariancie mieszkowym.
Nasza seria ESG to modułowy system produktów składający się z uchwytów do przyssawek i przyssawek z ponad 5000 wariantów o różnych właściwościach materiałowych przyssawek, kształtach przyssawek, ich zakresach temperatur i różnych uchwytach. Chwytaki podciśnieniowe z przyssawką okrągłą i owalną dostępne są również z kompensacją kąta i wysokości oraz filtrami. Wybierz odpowiedni dla siebie produkt spośród łącznie 15 średnic przyssawek i 6 kształtów przyssawek. Objętość zassania wynosi od 0,002 ... 245 cm³ przy promieniu detalu 10 ... 680 mm.
Chwytak podciśnieniowy z przyssawką okrągłą ESG
Chwytak podciśnieniowy z przyssawką owalną ESG-X
Chwytak Bernouliego OGGB nadaje się szczególnie do transportu cienkich, kruchych i wyjątkowo delikatnych elementów. Charakteryzuje się delikatnym chwytaniem detali i minimalnym kontaktem z nimi. OGGB to nasze rozwiązanie do zadań związanych z chwytaniem o niskim kontakcie z detalem, który jest elastyczny, giętki, porowaty lub kruchy.
Przyssawki i chwytaki podciśnieniowe Festo robią wrażenie pod względem funkcjonalności i jakości. W ramach naszego modułowego asortymentu oferujemy szeroki zakres różnych pod względem kształtu, materiału i rozmiaru przyssawek, jak również szeroki wybór uchwytów, kompensatorów kąta i wysokości oraz filtrów podciśnieniowych. Istnieje wiele możliwych kombinacji, które mogą być wykorzystane w szerokim zakresie zastosowań.