Przewody pneumatyczne

Nasz asortyment przewodów pneumatycznych spełnia każde zadanie. Niezależnie od tego, czy chodzi o wymagania standardowe, czy o warunki ekstremalne, takie jak wysoka temperatura, odpryski spawalnicze, wysokie wartości pH i odporność na hydrolizę: tutaj znajdziesz odpowiedni przewód dla każdej branży.

Przewody pneumatyczne Festo

Przewody pneumatyczne są stosowane, gdy sprężone powietrze ma być dostarczone do odpowiedniego punktu poboru. To, który przewód jest właściwy, zależy od obszaru zastosowania i indywidualnych wymagań. Ważna jest regularna konserwacja przewodów, aby można było wykluczyć wady i nie narażać na szwank trwałości i funkcjonalności aplikacji pneumatycznej. Przewody pneumatyczne Festo spełniają standardowe wymagania równie niezawodnie, jak warunki ekstremalne, takie jak ciepło, odpryski spawalnicze, wysokie wartości pH lub odporność na hydrolizę.

Przewody pneumatyczne spełniające wszystkie wymagania

W dzisiejszej pneumatyce standardem są przewody o kalibrowanej średnicy zewnętrznej. Są odpowiednie do wszystkich nowoczesnych złączek, np. QS , NPQM i NPQH . W przypadku przewodów pneumatycznych kalibrowanych zewnętrznie, średnica zewnętrzna produktu jest określona jako wielkość przewodu. Ponadto istnieją przewody pneumatyczne o kalibrowanej średnicy wewnętrznej, w których średnica wewnętrzna przewodu jest określona jako jego wielkość. Były one stosowane standardowo w pneumatyce zanim pojawiły się złączki typu push-in. W ofercie znajdą Państwo przewody pneumatyczne o kalibrowanej średnicy wewnętrznej do wszystkich dotychczas powszechnie stosowanych złączek, np CK , CN , PK. Przy pracy z różnymi długościami roboczymi i obciążeniami rozciągającymi pierwszym wyborem są przewody spiralne - szczególnie w połączeniu z narzędziami pneumatycznymi oferują również odpowiednie akcesoria. Nasza szeroka gama przewodów o kalibrowanej średnicy zewnętrznej i wewnętrznej, jak również spiralnych jest dostępna w różnych średnicach i z różnych materiałów. W Festo znajdą Państwo również odpowiedni osprzęt do przewodów pneumatycznych.

Z jakiego materiału wykonane są przewody pneumatyczne Festo?

Materiał przewodu pneumatycznego powinien być dostosowany do indywidualnych wymagań. Oto niektóre poszczególne materiały i ich charakterystyka:

Poliuretan - PU

Przewody pneumatyczne wykonane z poliuretanu (lPU) to pierwszy wybór w przypadku standardowych zastosowań systemów pneumatycznych. Są one dostępne w wielu średnicach i charakteryzują się elastycznością oraz małymi promieniami gięcia. Przewody pneumatyczne z PU są dostępne w wielu różnych kolorach, co jest praktyczne do śledzenia poszczególnych przewodów podczas instalowania przewodów w złożonych systemach sterowania. Spełniają one liczne wymagania, ponieważ mają specjalne różne właściwości, takie jak odporność na odpryski, trudnopalność czy przewodzenie prądu.

Poliamid - PA

W porównaniu z przewodami PU, przewody pneumatyczne wykonane z poliamidu, w skrócie PA, są bardziej odporne na temperaturę, a tym samym na ciśnienie. W rezultacie materiał, z którego wykonany jest przewód jest mocniejszy, a przez to mniej elastyczny - poliamid jest półsztywny i odporny na załamania. Przewody PA są z reguły całkowicie odporne na ciśnienie w zakresie temperatur od -50°C do +20°C (następnie ciśnienie robocze maleje wraz ze wzrostem temperatury) i dlatego idealnie nadają się do stosowania jako przewody sprężonego powietrza do wyższych ciśnień.

Polietylen - PE

Przewody pneumatyczne wykonane z polietylenu, w skrócie przewody PE, są bardzo lekkie, odporne na uderzenia i w dużym stopniu na działanie kwasów, zasad i roztworów soli. Przewody PE nadają się do stosowania w zakresie temperatur od -30°C do +80°C i są najbardziej ekonomicznym wariantem wśród przewodów pneumatycznych.

PTFE / PTFA / PFA

Przewody pneumatyczne PTFE / PTFA / PFA są przystosowane do pracy w ekstremalnych zakresach temperatur od -20°C do +150°C. Pasują do wszystkich popularnych typów złączy i są dostępne standardowo w kolorach naturalnych oraz jako typ CS w kolorach zielonym i czerwonym. Przewody PFA mogą być również zgrzewane.

Odpowiednie przewody pneumatyczne dla każdej branży

To, który z przewodów pneumatycznych Festo jest dla Państwa odpowiedni, zależy całkowicie od Państwa wymagań. W naszej ofercie znajdują się przewody o różnych średnicach, długościach, kolorach i materiałach. Nieważne, czy przewód musi spełniać standardowe wymagania, czy też ekstremalne warunki, takie jak wysokie temperatury lub zmienne warunki pogodowe - u nas znajdziesz odpowiedni przewód dla każdej branży.