Zawory i wyspy zaworowe

Zawory to elementy pneumatyczne stosowane w automatyce do sterowania napędami, takimi jak siłowniki, siłowniki beztłoczyskowe, silniki lub chwytaki. Jeśli chodzi o same zawory, rozróżnia się zawory uruchamiane pneumatycznie, zawory elektryczne i zawory uruchamiane ręcznie, które są dostępne w ofercie Festo w wielu różnych konstrukcjach i wersjach. Ponadto oferowane są również zawory w postaci wysp zaworowych, spełniające wymagania systemowe.

Zawory pneumatyczne

Pneumatyka jest wykorzystywana w automatyce przemysłowej do przenoszenia ruchu / siły - zazwyczaj odbywa się to za pomocą sprężonego powietrza. Sam ruch jest realizowany za pomocą napędów; aby ostatecznie móc sterować tymi napędami, w technice automatyzacji stosuje się zawory lub wyspy zaworowe.

Elementy prostego układu pneumatycznego (przykład):

  • Siłownik:
  • Zawór
  • Osprzęt

Zawory elektryczne i pneumatyczne dla każdego obszaru zastosowań

Zawory Festo mogą być stosowane standardowo lub konfigurowane indywidualnie w zależności od zastosowania. Oprócz rozdzielających zaworów sterujących, odcinających, przepływowych i ciśnieniowych, nasza oferta obejmuje również zawory piezoelektryczne - proporcjonalne zawory sterujące ciśnieniem, które charakteryzują się długim okresem eksploatacji i minimalnym zapotrzebowaniem na energię.

Zawory uruchamiane elektrycznie i pneumatycznie

Rozdzielający zawór sterujący służy do zmiany, otwierania lub blokowania kierunku przepływu sprężonego powietrza w układzie pneumatycznym.

Zawory rozdzielające uruchamiane elektrycznie i pneumatycznie od Festo:

Zawory procesowe uruchamiane pneumatycznie i mechanicznie

Gazy, ciecze o dużej lepkości, pasty lub granulaty: zawory procesowe i zawory Festo do różnych mediów sterują różnymi cieczami w maszynie podczas chłodzenia i smarowania, czyszczenia i mycia, sterylizacji lub dozowania i mieszania.

od Festo:

  • Przepustnice
  • Zawory kątowe
  • Zawory do różnych mediów
  • Zawory kulowe

Zawory sterujące przepływem

Zawory sterujące przepływem - zwane również zaworami przepływowymi, zaworami dławiącymi lub po prostu zaworami sterującymi przepływem - są stosowane w pneumatyce do regulacji przepływu sprężonego powietrza.

Zawory przepływowe od Festo:

Bezpieczeństwo funkcjonalne: zawory i wyspy zaworowe Festo

Zwłaszcza w pneumatyce bezpieczeństwo funkcjonalne aplikacji ma zasadnicze znaczenie, ponieważ - w przeciwieństwie do elektryki - praca w tej dziedzinie odbywa się zwykle przy użyciu zwykłych elementów sprzętowych. Oprócz wyczerpujących informacji o produktach na naszej stronie internetowej, nasi inżynierowie projektu służą kompetentną poradą po zapoznaniu się z systemem. Usługa ta zapewnia szybszy i bardziej ekonomiczny sposób zapewnienia bezpieczeństwa systemu.

Serwis i pomoc techniczna Festo

Najlepiej sprzedające się produkty z gamy podstawowego programu produkcyjnego Festo

Po prostu dokładnie to, czego szukasz: Zawory i wyspy zaworowe Festo w standardzie - uniwersalne i dostosowane do konkretnych zastosowań. Festo oferuje odpowiednie rozwiązanie dla każdego zastosowania. Zainspiruj się naszymi najważniejszymi produktami dla automatyki przemysłowej.

FAQs - Najczęściej zadawane pytania wyjaśnione w prosty sposób

Co to jest zawór pneumatyczny?

Jak każdy zawór, zawory pneumatyczne pełnią funkcję regulacyjną, określając ilość gazu lub sprężonego powietrza, która może przez nie przepływać. W przypadku zaworu pneumatycznego przepływ jest sterowany sygnałem pneumatycznym.

Jaka jest różnica między zaworami elektrycznymi a pneumatycznymi?

Do sterowania siłownikami można wykorzystać zawory elektryczne lub zawory pneumatyczne. Zawory sterowane elektrycznie mogą być zasilane napięciem 12 V, 24 V lub 230 V. Typowymi wariantami są na przykład zawory 3/2 lub 5/2.

W przeciwieństwie do zaworów elektrycznych, zawory pneumatyczne są uruchamiane za pomocą sprężonego powietrza.

Jakie zawory oferuje Festo?

Asortyment zaworów i wysp zaworowych Festo obejmuje:

  • Zawory rozdzielające
  • Zawory odcinające
  • Zawory sterujące przepływem
  • Zawory proporcjonalne
  • Zawory procesowe i do różnych mediów
  • Akcesoria do systemów sterowania